Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby pasowane z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Gniazdo sześciokątne sprawdza się w montażu precyzyjnym i przy ograniczonej powierzchni. Precyzyjnie dopasowany odcinek walcowy trzonu śruby gwarantuje dokładność montażu. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0098.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,4931 zł - 42,0063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
| 20,4191 zł - 27,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
14.0
|
M6
|
||
| 17,5221 zł - 23,3628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
16.0
|
M3
|
||
| 26,0261 zł - 34,7171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
35.0
|
M3
|
||
| 19,6715 zł - 26,2131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
| 17,5221 zł - 23,3628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 16,2138 zł - 21,6339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
12.0
|
M4
|
||
| 13,8308 zł - 18,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
M4
|
||
| 14,812 zł - 19,7182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 17,0081 zł - 22,6619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
14.0
|
M4
|
||
| 70,8828 zł - 94,4792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
| 21,2601 zł - 28,3624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
| 21,5405 zł - 28,6895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
25.0
|
M5
|
||
| 21,4003 zł - 28,5493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
25.0
|
M4
|
||
| 15,7465 zł - 20,9798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
| 12,1486 zł - 16,167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 21,3069 zł - 28,4092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
| 25,6991 zł - 34,2499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
35.0
|
M3
|
||
| 13,9709 zł - 18,6435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
5.0
|
M5
|
||
| 20,0453 zł - 26,727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
M6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować