Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby pasowane z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Gniazdo sześciokątne sprawdza się w montażu precyzyjnym i przy ograniczonej powierzchni. Precyzyjnie dopasowany odcinek walcowy trzonu śruby gwarantuje dokładność montażu. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0098.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0456 zł - 20,0453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
M5
|
||
22,7554 zł - 30,3249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
M10
|
||
17,2885 zł - 23,0357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
12.0
|
M8
|
||
20,0453 zł - 26,727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
M6
|
||
13,27 zł - 17,6623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
M4
|
||
13,7373 zł - 18,3164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
M3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować