10324943
022520A100
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2205 zł |
| 2500 - 9999 | 0,1985 zł |
| 10000 + | 0,1786 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.507 in |
|---|---|
| Średnica łba | 12.9 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.153 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.9 mm |
| Długość gwintu | 0.847 in |
| Długość gwintu | 21.5 mm |
| Rozmiar gwintu | 1/4-20 |
| Rodzaj główki | Łeb płaski |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować