Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10398593
50M050080H030
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,3232 zł |
| 2500 - 9999 | 0,2909 zł |
| 10000 + | 0,2618 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 10.4 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.409 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.106 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.7 mm |
| Długość gwintu | 1.075 in |
| Długość gwintu | 27.3 mm |
| Rozmiar gwintu | M5 x 0.8 |
| Średnica podziałowa | 0.8 mm |
| Średnica podziałowa | 0.031 in |
| Rodzaj główki | Łeb płaski |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować