Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1806 zł - 0,2229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2146 zł - 1,4996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1601 zł - 0,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1615 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2963 zł - 0,3659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6112 zł - 0,7546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1859 zł - 0,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,18 zł - 0,2222 zł | 500 Na stanie |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,284 zł - 0,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1591 zł - 0,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | 364 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,3256 zł - 1,3256 zł | 100 Na stanie |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 5,4148 zł - 5,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować