Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 7,0809 zł - 7,0809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0054 zł - 1,0054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9062 zł - 0,9062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6133 zł - 0,6133 zł | 250 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | 198 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,5782 zł - 6,5782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,093 zł - 1,093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0729 zł - 1,0729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,7253 zł - 4,7253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,5063 zł - 6,5063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9982 zł - 0,9982 zł | 34 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,284 zł - 0,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,831 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8834 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,181 zł - 0,2235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować