Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5584 zł - 5,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,492 zł - 6,492 zł | 80 Na stanie |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 7,0809 zł - 7,0809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,866 zł - 0,866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 300 Na stanie |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,9085 zł - 6,9085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5414 zł - 0,5414 zł | 50 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,4901 zł - 3,4901 zł | 90 Na stanie |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,5063 zł - 6,5063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,3256 zł - 1,3256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3633 zł - 0,3633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0369 zł - 1,0369 zł | 100 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9062 zł - 0,9062 zł | 50 Na stanie |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,9102 zł - 1,9102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,0539 zł - 2,0539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,2603 zł - 3,2603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,922 zł - 0,922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować