Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6032 zł - 0,6032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,7253 zł - 4,7253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2341 zł - 0,2341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4064 zł - 0,4064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,0395 zł - 2,0395 zł | 590 Na stanie |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | 500 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,093 zł - 1,093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | 198 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 5,2137 zł - 5,2137 zł | 58 Na stanie |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,1831 zł - 2,1831 zł | 29 Na stanie |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0556 zł - 1,0556 zł | 41200 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,0682 zł - 2,0682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.484 in
12.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,6481 zł - 3,6481 zł | 10 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 7,4399 zł - 7,4399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,4937 zł - 1,4937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9781 zł - 0,9781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,8977 zł - 4,8977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,1023 zł - 3,1023 zł | 8 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować