Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0054 zł - 1,0054 zł | 20 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0369 zł - 1,0369 zł | 60 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,3256 zł - 1,3256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,1023 zł - 3,1023 zł | 8 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9608 zł - 0,9608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | 276 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9781 zł - 0,9781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0369 zł - 1,0369 zł | 100 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,0395 zł - 2,0395 zł | 590 Na stanie |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,2603 zł - 3,2603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9881 zł - 0,9881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,014 zł - 1,014 zł | 100 Na stanie |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | 500 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,093 zł - 1,093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0729 zł - 1,0729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,8779 zł - 3,8779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować