20754433
20754433
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Rozmiar gwintu | TR8 x 1.5 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
Prowadzenie | 1.5 |
p1 | 1.5 |
d2 tol. 7e max | 7.183 |
d3 tol. 7h max | 7.200 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 3°50 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.20 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Waga kg | 0.622 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować