Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754440
20754440
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Rozmiar gwintu | TR8 x 1.5 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
Prowadzenie | 1.5 |
p1 | 1.5 |
d2 tol. 7e max | 7.183 |
d3 tol. 7h max | 7.200 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°50 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.20 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Waga kg | 0.933 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować