Menu Search

Śruba pociągowa TR24 x 5.0 1000.0 Stal nierdzewna 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Numer produktu Essentra:

20754730

Numer produktu produkcyjny:

20754730

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR24 x 5.0
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 1000.0
Lead angle 4°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Waga kg 2.78
Materiał Stal nierdzewna 304
Kierunek gwintu Prawe
Kod towaru 7221001000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt