20754952
20754952
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Rozmiar gwintu | TR10 x 2.0 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
Prowadzenie | 2.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°07 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.40 |
Waga kg | 0.964 |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Kod towaru | 7221001000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować