20755201
20755201
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Rozmiar gwintu | TR36 x 6.0 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
Prowadzenie | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e max | 32.882 |
d3 tol. 7h max | 29.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°20 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.10 |
Waga kg | 19.620 |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Kod towaru | 7221001000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować