Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373,7401 zł - 439,6828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
Stal
|
32.547
|
||
275,1564 zł - 366,8588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
Stal
|
12.191
|
||
1 313,671 zł - 1 545,4687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
23.094
|
||
968,0443 zł - 1 138,8682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
26.547
|
||
1 368,0298 zł - 1 609,4314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
32.547
|
||
7 523,3233 zł - 8 359,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
3000.0
|
Stal
|
91.250
|
||
399,9855 zł - 499,9935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
Stal
|
26.547
|
||
254,8886 zł - 318,6317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
Stal
|
19.114
|
||
58,5151 zł - 78,0333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
Stal
|
8739.0
|
||
220,6108 zł - 294,1422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Stal
|
10.191
|
||
79,8103 zł - 106,4433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Stal
|
12.191
|
||
172,4631 zł - 215,5718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Stal
|
13.640
|
||
119,5053 zł - 159,3427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
Stal
|
15.640
|
||
432,5821 zł - 540,7019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
Stal
|
17.640
|
||
183,4376 zł - 244,5725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
3000.0
|
Stal
|
8.716
|
||
295,5176 zł - 369,3829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
Stal
|
13.640
|
||
140,0533 zł - 175,0783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1000.0
|
Stal
|
15.608
|
||
4 352,9537 zł - 5 121,1154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
36.020
|
||
518,6969 zł - 648,3804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
Stal
|
21.094
|
||
1 138,2658 zł - 1 339,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
Stal
|
45.468
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować