Menu Search

Śruba pasowana Łeb soczewkowy M6 6.0 9.0 Stal nierdzewna 303

Te śruby ramieniowe z łbem soczewkowym charakteryzują się cylindrycznym trzonem z łbem soczewkowym na jednym końcu i zgrubieniem na drugim. Nadają się do zastosowań wymagających użycia elementów niskoprofilowych. Są wytrzymałe mechanicznie i odporne na korozję, jednak nie nadają się do stosowania w trudnych warunkach otoczenia. Łatwo się je instaluje śrubokrętem płaskim. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej A2.
Numer produktu Essentra:

20223335

Numer produktu produkcyjny:

20223335

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 16,2437 zł
100 - 249 14,6284 zł
250 - 749 13,0129 zł
750 + 11,3527 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

16,24 zł

1 x 16,2437 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 6.0
d2 tol. H9 8.0
D3 13.0
l2 9.0
H1 3.1
w1 1.6
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt