20257842
20257842
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 35,8936 zł |
50 - 99 | 28,7205 zł |
100 + | 25,1246 zł |
Typ | Short Thread |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 13.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 15.5 |
H1 | 10.0 |
A/F | 18.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować