Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,5449 zł - 36,482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
76,7281 zł - 109,6142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
120.0
|
Gwint standardowy
|
||
62,3445 zł - 89,0755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
120.0
|
Gwint standardowy
|
||
12,5623 zł - 17,9328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
35.0
|
Gwint standardowy
|
||
12,0019 zł - 17,1762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
45.0
|
Gwint standardowy
|
||
34,1844 zł - 48,8108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
6,0243 zł - 8,6021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
45.0
|
Gwint standardowy
|
||
21,2485 zł - 30,3736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
8,9664 zł - 12,7771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
21,4353 zł - 30,6538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Stal
|
M14
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
85,1341 zł - 121,6068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
150.0
|
Gwint standardowy
|
||
61,8775 zł - 88,4031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
42,4503 zł - 60,6633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
18,5866 zł - 26,5629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
55.0
|
Gwint standardowy
|
||
41,9366 zł - 59,9347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
93,867 zł - 134,1037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
140.0
|
Gwint standardowy
|
||
51,6502 zł - 73,8046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
70.0
|
Gwint standardowy
|
||
8,873 zł - 12,665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
40.0
|
Gwint standardowy
|
||
72,1048 zł - 102,9735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
100.0
|
Gwint standardowy
|
||
23,1165 zł - 33,0355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
60.0
|
Long Thread
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować