Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5187 zł - 10,7596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
32.0
|
Gwint standardowy
|
||
13,3095 zł - 18,9975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
35.0
|
Gwint standardowy
|
||
15,2242 zł - 21,7715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
40.0
|
Gwint standardowy
|
||
16,9054 zł - 24,1812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
13,9166 zł - 19,8661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Stal
|
M14
|
35.0
|
Gwint standardowy
|
||
6,0243 zł - 8,6021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
45.0
|
Gwint standardowy
|
||
12,5623 zł - 17,9328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
35.0
|
Gwint standardowy
|
||
18,5399 zł - 26,5069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
45.0
|
Gwint standardowy
|
||
22,5561 zł - 32,223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
55.0
|
Gwint standardowy
|
||
24,6576 zł - 35,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Stal
|
M14
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
8,406 zł - 11,9925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
40.0
|
Gwint standardowy
|
||
28,0667 zł - 40,0686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
75.0
|
Gwint standardowy
|
||
22,5561 zł - 32,223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Stal
|
M14
|
55.0
|
Gwint standardowy
|
||
6,2578 zł - 8,9103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
40.0
|
Gwint standardowy
|
||
10,8811 zł - 15,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
30.0
|
Gwint standardowy
|
||
26,9926 zł - 38,5555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
45.0
|
Gwint standardowy
|
||
66,4541 zł - 94,9037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
54,9192 zł - 78,484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
110.0
|
Gwint standardowy
|
||
77,4286 zł - 110,6229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
120.0
|
Gwint standardowy
|
||
18,5866 zł - 26,5629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
55.0
|
Gwint standardowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować