Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8649 zł - 9,835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
55.0
|
Gwint standardowy
|
||
16,6252 zł - 23,7609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
40.0
|
Long Thread
|
||
21,2485 zł - 30,3736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
61,8775 zł - 88,4031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
51,9771 zł - 74,281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
33,1103 zł - 47,2977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
75.0
|
Gwint standardowy
|
||
7,7989 zł - 11,1239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
41,9366 zł - 59,9347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
100.0
|
Gwint standardowy
|
||
28,0667 zł - 40,0686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
27.5
|
11.5
|
Stal
|
M18
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
95,4081 zł - 136,3173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
200.0
|
Gwint standardowy
|
||
38,2006 zł - 54,5829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
55.0
|
Long Thread
|
||
25,6383 zł - 36,6501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
65.0
|
Gwint standardowy
|
||
23,1165 zł - 33,0355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
60.0
|
Long Thread
|
||
24,284 zł - 34,7167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
40.0
|
Long Thread
|
||
35,7255 zł - 51,0244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
85.0
|
Gwint standardowy
|
||
86,6752 zł - 123,8484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
160.0
|
Gwint standardowy
|
||
47,167 zł - 67,36 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Stal
|
M18
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
64,1658 zł - 91,6814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Stal
|
M18
|
110.0
|
Gwint standardowy
|
||
51,7436 zł - 73,9447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
70.0
|
Long Thread
|
||
33,2971 zł - 47,5779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
80.0
|
Long Thread
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować