Szesciokątne śruby PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Posiada gwintowany trzpień, który zwiększa wytrzymałość na ścinanie i poprawia wyrównanie w zespołach. Konstrukcja umożliwia zastosowanie wysokiego momentu obrotowego i bezpieczne mocowanie przy użyciu standardowych narzędzi, co zapewnia niezawodność podczas montażu i prac konserwacyjnych.
Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w sektorze półprzewodników i przetwórstwa chemicznego. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR1930
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
40.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
45.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
30.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
50.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
25.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
20.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
40.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
25.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
35.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
10.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
15.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
20.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
12.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować