Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3151 zł - 0,3151 zł | 34000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1821 zł - 0,1821 zł | 22430 Na stanie |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1158 zł - 2,1158 zł | 1000 Na stanie |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,3745 zł - 1,3745 zł | 4500 Na stanie |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4262 zł - 1,4262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4215 zł - 0,4215 zł | 65320 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2726 zł - 0,2726 zł | 1000 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,375 zł - 0,375 zł | 9165 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3205 zł - 0,3205 zł | 18000 Na stanie |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1489 zł - 0,1489 zł | 14238 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1542 zł - 0,1542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3377 zł - 0,3377 zł | 21380 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2752 zł - 0,2752 zł | 6000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2633 zł - 0,2633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2912 zł - 0,2912 zł | 10500 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1688 zł - 0,1688 zł | 12000 Na stanie |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | 230 Na stanie |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,5253 zł - 0,5253 zł | 99520 Na stanie |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1489 zł - 0,1489 zł | 35000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3005 zł - 0,3005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować