Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2556 zł - 0,2556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1446 zł - 0,1446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1639 zł - 0,1639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1549 zł - 0,1549 zł | 2000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3279 zł - 0,3279 zł | 22380 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,3345 zł - 1,3345 zł | 250 Na stanie |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2918 zł - 0,2918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | 230 Na stanie |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,3846 zł - 1,3846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1678 zł - 0,1678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1768 zł - 0,1768 zł | 430 Na stanie |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4093 zł - 0,4093 zł | 58320 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2827 zł - 0,2827 zł | 10500 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3111 zł - 0,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1562 zł - 0,1562 zł | 988 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2724 zł - 0,2724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1639 zł - 0,1639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,51 zł - 0,51 zł | 100520 Na stanie |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować