Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,7334 zł - 0,7334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7097 zł - 0,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1281 zł - 1,1281 zł | 100 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6749 zł - 0,6749 zł | 200 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7097 zł - 0,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6107 zł - 0,6107 zł | 100 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0249 zł - 1,0249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,248 zł - 1,248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0249 zł - 1,0249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,2869 zł - 2,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6749 zł - 0,6749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,2382 zł - 1,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2382 zł - 1,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1562 zł - 0,1562 zł | 988 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3111 zł - 0,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować