Menu Search

Śruby z kołnierzem i gniazdem Torx

Na stanie

Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar Torx Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
0,1446 zł - 0,1446 zł 35000 Na stanie
T20
M4
6.0 mm
0,2918 zł - 0,2918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T30
M6
25.0 mm
0,1562 zł - 0,1562 zł 988 Na stanie
T20
M4
20.0 mm
0,306 zł - 0,306 zł 18000 Na stanie
T20
M4
10.0 mm
0,1549 zł - 0,1549 zł 2000 Na stanie
T20
M4
16.0 mm
0,1639 zł - 0,1639 zł 18000 Na stanie
T20
M5
10.0 mm
0,1639 zł - 0,1639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T20
M5
12.0 mm
0,3279 zł - 0,3279 zł 22380 Na stanie
T40
M8
16.0 mm
0,2827 zł - 0,2827 zł 10500 Na stanie
T30
M6
20.0 mm
0,4093 zł - 0,4093 zł 66320 Na stanie
T30
M6
16.0 mm
2,0542 zł - 2,0542 zł 1000 Na stanie
T50
M10
60.0 mm
0,1678 zł - 0,1678 zł 17000 Na stanie
T20
M5
16.0 mm
1,6733 zł - 1,6733 zł 230 Na stanie
T50
M10
70.0 mm
0,51 zł - 0,51 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T40
M8
30.0 mm
0,2724 zł - 0,2724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T20
M5
6.0 mm
0,2646 zł - 0,2646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T30
M6
10.0 mm
0,2646 zł - 0,2646 zł 85000 Na stanie
T30
M6
12.0 mm
0,1446 zł - 0,1446 zł 28238 Na stanie
T20
M4
8.0 mm
0,1768 zł - 0,1768 zł 430 Na stanie
T20
M5
20.0 mm
0,3641 zł - 0,3641 zł 17165 Na stanie
T40
M8
25.0 mm
  • z 3
Śruby z łbem sześciokątnym M4 6.0 mm PA Naturalny

10048467

Przedział cen netto
0,1446 zł - 0,1446 zł

Zapasy magazynowe
35000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 25.0 mm PA Naturalny

10048627

Przedział cen netto
0,2918 zł - 0,2918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm PA Naturalny

10048511

Przedział cen netto
0,1562 zł - 0,1562 zł

Zapasy magazynowe
988 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm PA Naturalny

10048481

Przedział cen netto
0,306 zł - 0,306 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M4 16.0 mm PA Naturalny

10048504

Przedział cen netto
0,1549 zł - 0,1549 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M5 10.0 mm PA Naturalny

10048535

Przedział cen netto
0,1639 zł - 0,1639 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Skok/TPI
    0.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M5 12.0 mm PA Naturalny

10048542

Przedział cen netto
0,1639 zł - 0,1639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Skok/TPI
    0.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M8 16.0 mm PA Naturalny

10048641

Przedział cen netto
0,3279 zł - 0,3279 zł

Zapasy magazynowe
22380 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Skok/TPI
    1.25 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.4 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm PA Naturalny

10048610

Przedział cen netto
0,2827 zł - 0,2827 zł

Zapasy magazynowe
10500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm PA Naturalny

10048603

Przedział cen netto
0,4093 zł - 0,4093 zł

Zapasy magazynowe
66320 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruba Gwiazdkowe M10 60.0 mm Nylon Naturalny

10636206

Przedział cen netto
2,0542 zł - 2,0542 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Skok/TPI
    1.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.9 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb sześciokątny z kołnierzem
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm PA Naturalny

10048559

Przedział cen netto
0,1678 zł - 0,1678 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Skok/TPI
    0.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M10 70.0 mm PA Naturalny

10048696

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Skok/TPI
    1.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.9 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm PA Naturalny

10048672

Przedział cen netto
0,51 zł - 0,51 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Skok/TPI
    1.25 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.4 mm
  • Typ śruby
    Śruba z łbem walcowym
Śruby z łbem sześciokątnym M5 6.0 mm PA Naturalny

10048528

Przedział cen netto
0,2724 zł - 0,2724 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Skok/TPI
    0.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm PA Naturalny

10048580

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 12.0 mm PA Naturalny

10048597

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
85000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M4 8.0 mm PA Naturalny

10048474

Przedział cen netto
0,1446 zł - 0,1446 zł

Zapasy magazynowe
28238 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm PA Naturalny

10048566

Przedział cen netto
0,1768 zł - 0,1768 zł

Zapasy magazynowe
430 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Skok/TPI
    0.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M8 25.0 mm PA Naturalny

10048665

Przedział cen netto
0,3641 zł - 0,3641 zł

Zapasy magazynowe
17165 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Skok/TPI
    1.25 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.4 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami