Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7554 zł - 0,7554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,731 zł - 0,731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9389 zł - 1,9389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | 200 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować