Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te śruby z łbem gniazdowym są wyposażone w łeb typu Torx. Są wykonane z materiału PEEK i dostępne w różnych wymiarach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
17,347 zł - 17,347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
18,2952 zł - 18,2952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,5441 zł - 14,5441 zł | 10 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,048 zł - 12,048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
22,6738 zł - 22,6738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
35,182 zł - 35,182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
66,2505 zł - 66,2505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
39,8674 zł - 39,8674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13,5959 zł - 13,5959 zł | 10 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
54,551 zł - 54,551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
19,2434 zł - 19,2434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
47,3556 zł - 47,3556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
71,7446 zł - 71,7446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
72,7486 zł - 72,7486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
56,4893 zł - 56,4893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
29,8552 zł - 29,8552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
47,3556 zł - 47,3556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
70,8522 zł - 70,8522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,8587 zł - 9,8587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować