Menu Search

Śruby z łbem gniazdowym — plastikowy łeb Torx

Na stanie

Te śruby z łbem gniazdowym są wyposażone w łeb typu Torx. Są wykonane z materiału PEEK i dostępne w różnych wymiarach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
12,048 zł - 12,048 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
6.0 mm
17,347 zł - 17,347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
16.0 mm
14,5441 zł - 14,5441 zł 10 Na stanie
0.7 mm
M4
12.0 mm
31,7517 zł - 31,7517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
20.0 mm
64,3401 zł - 64,3401 zł 10 Na stanie
1.0 mm
M6
30.0 mm
13,2891 zł - 13,2891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
6.0 mm
22,6738 zł - 22,6738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
8.0 mm
47,3556 zł - 47,3556 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M3
12.0 mm
8,3925 zł - 11,4396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
8.0 mm
20,4705 zł - 20,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
10.0 mm
49,5588 zł - 49,5588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
30.0 mm
9,2173 zł - 9,2173 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
6.0 mm
14,5441 zł - 14,5441 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
10.0 mm
27,6659 zł - 27,6659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
12.0 mm
37,2598 zł - 37,2598 zł 20 Na stanie
1.0 mm
M6
16.0 mm
10,1655 zł - 10,1655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
12.0 mm
13,6992 zł - 18,6701 zł 10 Na stanie
0.7 mm
M4
20.0 mm
18,2952 zł - 18,2952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
20.0 mm
20,4705 zł - 20,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
6.0 mm
54,551 zł - 54,551 zł 10 Na stanie
1.0 mm
M3
20.0 mm
  • z 3
Śruba Imbusowe Torx M4 6.0 mm PEEK

10358894

Przedział cen netto
12,048 zł - 12,048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M4 16.0 mm PEEK

10358931

Przedział cen netto
17,347 zł - 17,347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M4 12.0 mm PEEK

10358924

Przedział cen netto
14,5441 zł - 14,5441 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M5 20.0 mm PEEK

10359013

Przedział cen netto
31,7517 zł - 31,7517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Imbusowe Torx M6 30.0 mm PEEK

10359099

Przedział cen netto
64,3401 zł - 64,3401 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Łeb niski Torx M4 6.0 mm PEEK

10359174

Przedział cen netto
13,2891 zł - 13,2891 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Łeb niski Torx M5 8.0 mm PEEK

10359259

Przedział cen netto
22,6738 zł - 22,6738 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 12.0 mm PEEK

10359334

Przedział cen netto
47,3556 zł - 47,3556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Imbusowe Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Przedział cen netto
11,4396 zł - 8,3925 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Przedział cen netto
20,4705 zł - 20,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Imbusowe Torx M5 30.0 mm PEEK

10359037

Przedział cen netto
49,5588 zł - 49,5588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 6.0 mm PEEK

10359112

Przedział cen netto
9,2173 zł - 9,2173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
Śruba Łeb niski Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Przedział cen netto
14,5441 zł - 14,5441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Łeb niski Torx M5 12.0 mm PEEK

10359273

Przedział cen netto
27,6659 zł - 27,6659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Imbusowe Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Przedział cen netto
37,2598 zł - 37,2598 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 12.0 mm PEEK

10359143

Przedział cen netto
10,1655 zł - 10,1655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
Śruba Łeb niski Torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Przedział cen netto
18,6701 zł - 13,6992 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887

Przedział cen netto
18,2952 zł - 18,2952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
Śruba Imbusowe Torx M5 6.0 mm PEEK

10358962

Przedział cen netto
20,4705 zł - 20,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 20.0 mm PEEK

10359358

Przedział cen netto
54,551 zł - 54,551 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm