Te śruby z łbem gniazdowym są wyposażone w łeb typu Torx. Są wykonane z materiału PEEK i dostępne w różnych wymiarach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,297 zł - 8,297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,5959 zł - 13,5959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,297 zł - 8,297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,9105 zł - 8,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,347 zł - 17,347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
18,2952 zł - 18,2952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,048 zł - 12,048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
9,8587 zł - 9,8587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
56,4893 zł - 56,4893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
66,2505 zł - 66,2505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
27,0524 zł - 27,0524 zł | 10 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
19,2434 zł - 19,2434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
13,5959 zł - 13,5959 zł | 10 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
71,7446 zł - 71,7446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,5441 zł - 14,5441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,6992 zł - 18,6701 zł | 10 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
29,8552 zł - 29,8552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
22,6738 zł - 22,6738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
35,182 zł - 35,182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować