Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6075 zł - 0,6075 zł | 5400 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 15,5119 zł - 15,5119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasny brąz
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6144 zł - 0,6144 zł | 900 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3963 zł - 0,3963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5625 zł - 0,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6742 zł - 0,6742 zł | 17700 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2772 zł - 0,2772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 12,0217 zł - 12,0217 zł | 5 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2226 zł - 0,2226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2872 zł - 0,2872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4912 zł - 0,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3188 zł - 0,3188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5041 zł - 0,5041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1503 zł - 1,1503 zł | 500 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2728 zł - 0,2728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2872 zł - 0,2872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 32,575 zł - 32,575 zł | 230 Na stanie |
M6
|
Jasnobrązowy
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4694 zł - 0,4694 zł | 16000 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,2316 zł - 3,2316 zł | 3600 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,0826 zł - 2,0826 zł | 3425 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować