Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb stożkowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0093.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D3 | H1 | d2 | Materiał | A/F | d1 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5224 zł - 16,681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
10,5132 zł - 14,0177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
11,6346 zł - 15,5129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
||
25,0916 zł - 33,4555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
22,8021 zł - 30,3716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
||
45,4173 zł - 60,5564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
29,7642 zł - 39,67 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
34,0162 zł - 45,3706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
30,8389 zł - 41,1185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
27,4279 zł - 36,5394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
28,5026 zł - 37,9879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
36,6796 zł - 48,9217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M16
|
35.0
|
||
39,5766 zł - 52,7532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M16
|
40.0
|
||
14,2046 zł - 18,9238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
17,1483 zł - 22,8488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
14,2513 zł - 18,9706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 304
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
12,3355 zł - 16,4474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
20,6994 zł - 27,5681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
11,8683 zł - 15,84 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
11,5879 zł - 15,4194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować