Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb stożkowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0093.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D3 | H1 | d2 | Materiał | A/F | d1 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6254 zł - 12,8495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
| 12,5692 zł - 16,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
Stal nierdzewna 316
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
| 9,3451 zł - 12,4757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
Stal nierdzewna 304
|
1.3
|
M2
|
5.0
|
||
| 9,6722 zł - 12,8962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
Stal nierdzewna 316
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
| 14,2046 zł - 18,9238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
| 9,9525 zł - 13,27 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
| 12,5224 zł - 16,681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
| 19,0173 zł - 25,3253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
| 20,606 zł - 27,4746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
| 12,5224 zł - 16,681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 11,5879 zł - 15,4194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
| 11,401 zł - 15,1858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 13,1299 zł - 17,4754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
| 10,7001 zł - 14,2513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
| 14,3915 zł - 19,2042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
| 13,9709 zł - 18,6435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
| 11,3076 zł - 15,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
| 22,2881 zł - 29,7175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
| 22,3815 zł - 29,8109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
| 16,6343 zł - 22,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 304
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować