Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb stożkowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0093.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D3 | H1 | d2 | Materiał | A/F | d1 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,3444 zł - 25,7925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
10,6067 zł - 14,1111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
21,8208 zł - 29,11 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
28,2223 zł - 37,6141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
31,9603 zł - 42,6138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
24,9047 zł - 33,2219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
19,8584 zł - 26,4467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
30.0
|
||
15,3727 zł - 20,4658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
11,4477 zł - 15,2792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
11,7281 zł - 15,6063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
11,7748 zł - 15,6998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
||
9,9992 zł - 13,3168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
12,5692 zł - 16,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
25,4654 zł - 33,9228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
25,4654 zł - 33,9695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
9,9525 zł - 13,27 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
22,6152 zł - 30,138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
20,9331 zł - 27,8952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
17,5688 zł - 23,4095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
12,6159 zł - 16,8212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować