20834012
20834012
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 16.0 |
d2 | 12.0 |
l2 | 2.0 |
h1 | 3.3 |
A/F | 4.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Kolor | Beżowy |
Rodzaj główki | Imbusowe |
Materiał | PEEK |
Rozmiar napędu | 4.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować