Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6262 zł - 31,6262 zł | 240 Na stanie |
M6
|
Jasny brąz
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2691 zł - 0,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 11,6715 zł - 11,6715 zł | 5 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,1195 zł - 2,1195 zł | 2870 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3899 zł - 0,3899 zł | 29000 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5466 zł - 0,5466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | 3700 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4894 zł - 0,4894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2537 zł - 0,2537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,1375 zł - 6,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasny brąz
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 24,4587 zł - 24,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasny brąz
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3938 zł - 0,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4622 zł - 0,4622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5898 zł - 0,5898 zł | 5461 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6339 zł - 0,6339 zł | 3800 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | 7550 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9998 zł - 0,9998 zł | 350 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4054 zł - 0,4054 zł | 9950 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5965 zł - 0,5965 zł | 900 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować