Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,3315 zł - 28,3315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Beżowy
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,034 zł - 2,034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Czarny
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1395 zł - 0,1723 zł | 500 Na stanie |
M2.5 x 0.45
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1408 zł - 0,1739 zł | 66 Na stanie |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2419 zł - 0,2986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1502 zł - 0,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1594 zł - 0,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1868 zł - 0,2307 zł | 500 Na stanie |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8273 zł - 1,0214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2758 zł - 0,3405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1538 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.697 in
17.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2725 zł - 0,3364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1779 zł - 0,2196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować