Menu Search

Śruba z łbem walcowym Imbusowe M5 30.0 9.0 PEEK Beżowy

Śruba z łbem o bardzo niskim profilu jest idealna do kompaktowych podzespołów, w których standardowe elementy złączne mogą być zbyt duże. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność w temperaturach do 260 °C. Wykonana z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20833466

Numer produktu produkcyjny:

20833466

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 9.0
h1 1.0
l2 1.6
A/F 2.5
Kolor Beżowy
Materiał PEEK
Rodzaj główki Imbusowe
Rozmiar napędu 2.5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt