Menu Search

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym – PEEK

W produkcji

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Łeb walcowy zapewnia schludne i gładkie wykończenie. Posiada cylindryczny łeb z wpuszczonym napędem sześciokątnym, który umożliwia bezpieczne dokręcenie za pomocą klucza imbusowego, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia lub uszkodzenia podczas montażu.

Zachowuje swoją integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do stosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0083

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Kup
4,6234 zł - 5,0943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
6,079 zł - 6,6783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
6,2074 zł - 6,8495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
2.5
15.0
5,4796 zł - 6,0362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
11,4302 zł - 12,5861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
6,978 zł - 7,6629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
4,7519 zł - 5,2228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
2.5
10.0
6,7211 zł - 7,4061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
  • z 2
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M3 8.0 5.5 Beżowy PEEK

20832667

Przedział cen netto
5,0943 zł - 4,6234 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M4 12.0 7.0 Beżowy PEEK

20832742

Przedział cen netto
6,6783 zł - 6,079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M3 15.0 5.5 Beżowy PEEK

20832698

Przedział cen netto
6,8495 zł - 6,2074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M4 8.0 7.0 Beżowy PEEK

20832728

Przedział cen netto
6,0362 zł - 5,4796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M6 12.0 10.0 Beżowy PEEK

20832858

Przedział cen netto
12,5861 zł - 11,4302 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M3 20.0 5.5 Beżowy PEEK

20832704

Przedział cen netto
7,6629 zł - 6,978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M3 10.0 5.5 Beżowy PEEK

20832674

Przedział cen netto
5,2228 zł - 4,7519 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M5 10.0 8.5 Beżowy PEEK

20832797

Przedział cen netto
7,4061 zł - 6,7211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M6 15.0 10.0 Beżowy PEEK

20700324


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0