20834586
20834586
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 8.5 |
h1 | 3.65 |
l2 | 1.6 |
Rozmiar Torx | TX-25 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Kolor | Beżowy |
Materiał | PEEK |
Rodzaj główki | Torx Head |
Rozmiar napędu | TX-25 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować