Śruby z łebem walcowym z nacięciem wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Posiadają cylindryczny łeb walcowy” z gniazdem umożliwiającym bezpieczne zastosowanie momentu obrotowego przy użyciu standardowych narzędzi. Konstrukcja z nacięciem ułatwia łatwą instalację i demontaż. Trwały kształt główki zwiększa powierzchnię styku, poprawiając rozkład obciążeń i jego niezawodność mechaniczną w złożonych elementach.
Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0088
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
15.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
6.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
6.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
25.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
10.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
12.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
25.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
10.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
8.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
4.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować