Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5904 zł - 0,7289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4542 zł - 0,5608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8323 zł - 1,0276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0148 zł - 1,2528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1458 zł - 1,4146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7074 zł - 0,8733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1914 zł - 1,4708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9768 zł - 1,2059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2491 zł - 0,3075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5828 zł - 0,7194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4359 zł - 0,5381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,831 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3076 zł - 0,3798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8834 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować