20820787
20820787
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 27,7648 zł |
| 100 + | 24,9883 zł |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 30.0 |
| d2 | 7.0 |
| d3 | 1.0 |
| h1 | 4.0 |
| l2 | 1.4 |
| A/F | 3.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | PEEK |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować