Menu Search

Śruba z otworem wylotowym M8 10.0 13.0 Beżowy PEEK

Wentylowane śruby z łbem walcowym wykonane z PEEK-u, zapewniają trwałość, odporność na zużycie i stabilność termiczną. Posiadają pusty rdzeń i otwór wentylacyjny, który umożliwia ucieczkę uwięzionego gazu lub cieczy. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20820930

Numer produktu produkcyjny:

20820930

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 24,1906 zł
100 + 21,7715 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

483,81 zł

20 x 24,1906 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
l1 ±0.2 10.0
d2 13.0
d3 1.8
h1 8.0
l2 2.5
A/F 6.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt