Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.
Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,6994 zł - 27,5681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 24,7646 zł - 32,9883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 25,1851 zł - 33,549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 14,6251 zł - 19,4846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 13,9709 zł - 18,6435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 13,9709 zł - 18,5968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 23,0824 zł - 30,7922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 28,4092 zł - 37,8945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 35,1377 zł - 46,8658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 18,3164 zł - 24,3908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 19,3444 zł - 25,7925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 23,2693 zł - 31,0258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 23,0824 zł - 30,7454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 13,3168 zł - 17,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 13,8775 zł - 18,5033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 11,3076 zł - 15,0456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 23,5497 zł - 31,3996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 36,5394 zł - 48,6881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 23,1759 zł - 30,8856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 23,0824 zł - 30,7454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować