Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb półkolisty z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0094.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,7274 zł - 28,9699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 18,7369 zł - 24,9515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
||
| 16,9614 zł - 22,6152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 22,3348 zł - 29,7642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
35.0
|
||
| 15,84 zł - 21,12 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 21,447 zł - 28,5961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
| 25,0449 zł - 33,4088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 19,1575 zł - 25,5589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
| 26,6803 zł - 35,5582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
| 10,6067 zł - 14,1111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
| 20,1387 zł - 26,8205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
| 20,3723 zł - 27,1476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
30.0
|
||
| 21,7741 zł - 29,0166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
| 19,2509 zł - 25,6523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
| 44,5295 zł - 59,3415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
| 23,3628 zł - 31,166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
| 28,1755 zł - 37,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 28,269 zł - 37,6608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
| 18,5968 zł - 24,7646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
| 25,8392 zł - 34,4368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować