Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb sześciokątny. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0091.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | H1 | Materiał | A/F | l1 | d1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0644 zł - 18,7369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
12.0
|
M4
|
||
19,578 zł - 26,1196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
25.0
|
M4
|
||
51,258 zł - 68,3596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
24
|
50.0
|
M16
|
||
40,2775 zł - 53,6877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
19.0
|
50.0
|
M12
|
||
13,784 zł - 18,3631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
10.0
|
M6
|
||
34,5769 zł - 46,0715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 316
|
17.0
|
55.0
|
M10
|
||
16,6343 zł - 22,1946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
16.0
|
M8
|
||
11,7281 zł - 15,6063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
8.0
|
M3
|
||
16,9614 zł - 22,6152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
20.0
|
M5
|
||
23,6899 zł - 31,5865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
40.0
|
M6
|
||
42,4736 zł - 56,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
24
|
35.0
|
M16
|
||
32,7079 zł - 43,595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 316
|
17.0
|
50.0
|
M10
|
||
22,1012 zł - 29,4371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
35.0
|
M6
|
||
37,9412 zł - 50,5571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
19.0
|
45.0
|
M12
|
||
33,2686 zł - 44,3426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
19.0
|
35.0
|
M12
|
||
24,9515 zł - 33,2686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
45.0
|
M8
|
||
13,3635 zł - 17,8024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
10.0
|
M5
|
||
15,5596 zł - 20,7461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
12.0
|
M8
|
||
10,2329 zł - 13,6438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
28,5493 zł - 38,0814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
19.0
|
25.0
|
M12
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować