Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb sześciokątny. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0091.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | H1 | Materiał | A/F | l1 | d1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,5766 zł - 52,7532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
24
|
30.0
|
M16
|
||
23,503 zł - 31,3061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 316
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
35,5582 zł - 47,4265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
19.0
|
40.0
|
M12
|
||
36,3525 zł - 48,4545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 316
|
17.0
|
60.0
|
M10
|
||
27,1476 zł - 36,2123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 316
|
17.0
|
35.0
|
M10
|
||
44,95 zł - 59,9023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
19.0
|
60.0
|
M12
|
||
17,8959 zł - 23,8768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
25.0
|
M8
|
||
25,4187 zł - 33,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 304
|
19.0
|
25.0
|
M12
|
||
24,3908 zł - 32,521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
35.0
|
M10
|
||
11,7281 zł - 15,6531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
6.0
|
M5
|
||
14,0177 zł - 18,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
12.0
|
M6
|
||
10,7001 zł - 14,2513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
21,12 zł - 28,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
35.0
|
M6
|
||
38,5019 zł - 51,3047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 304
|
19.0
|
60.0
|
M12
|
||
13,27 zł - 17,6623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
10.0
|
M4
|
||
31,0725 zł - 41,3989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 304
|
19.0
|
40.0
|
M12
|
||
22,475 zł - 29,9511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
35.0
|
M5
|
||
25,7458 zł - 34,2966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
||
21,4003 zł - 28,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
11,5412 zł - 15,3727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
6.0
|
M4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować