Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb sześciokątny. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0091.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | H1 | Materiał | A/F | l1 | d1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,11 zł - 38,829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 304
|
19.0
|
35.0
|
M12
|
||
25,7458 zł - 34,2966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
||
23,7833 zł - 31,7267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
35.0
|
M4
|
||
22,6619 zł - 30,1847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
40.0
|
M6
|
||
19,578 zł - 26,0729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
30.0
|
M6
|
||
24,2973 zł - 32,3808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
40.0
|
M5
|
||
15,5596 zł - 20,7461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
16.0
|
M5
|
||
25,886 zł - 34,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
40.0
|
M10
|
||
31,0725 zł - 41,3989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 304
|
19.0
|
40.0
|
M12
|
||
30,4651 zł - 40,6046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
55.0
|
M10
|
||
12,8495 zł - 17,1015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
8.0
|
M6
|
||
17,1015 zł - 22,8021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
20.0
|
M6
|
||
17,4754 zł - 23,2693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
20.0
|
M4
|
||
25,2318 zł - 33,6424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
55.0
|
M8
|
||
23,5964 zł - 31,4463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
40.0
|
M5
|
||
23,503 zł - 31,3061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
40.0
|
M8
|
||
28,9699 zł - 38,5954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
50.0
|
M10
|
||
18,7837 zł - 25,0449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
25.0
|
M6
|
||
10,7469 zł - 14,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
6.0
|
M3
|
||
14,1111 zł - 18,8304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
12.0
|
M5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować