Te śruby z uchem do podnoszenia, z gwintem żeńskim, zapewniają bezpieczny i wygodny punkt podnoszenia i wyciągania różnych przedmiotów o dużej wadze. Kluczowe znaczenie podczas używania śruby ma zapewnienie pełnego kontaktu lica z powierzchnią współpracującą.
Składają się z litego cylindrycznego trzonu ze służącą do mocowania gwintowaną końcówką oraz z otwartego ucha na drugim końcu. Ucho stanowi bezpieczny punkt przyłączenia haka, łańcucha lub innych urządzeń do podnoszenia. Końcówka żeńska gwarantuje mocne i niezawodne połączenie oraz umożliwia bezpieczne i szybkie przeprowadzenie operacji podnoszenia. Komponenty te nie są przeznaczone do wielokrotnego podnoszenia. Nie powinny być używane przy kącie podnoszenia większym niż 45 lub z obracającymi się ładunkami.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +200C. Mogą się sprawdzić w nieco wyższych temperaturach, jednak wzrost temperatury spowoduje zmniejszenie nośności znamionowej od 10% do 25%. Są często używane z hakami, łańcuchami i innymi urządzeniami do podnoszenia na placach budowy, w przemyśle i w zastosowaniach motoryzacyjnych.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303, Stal ocynkowana Grupa SR: SRP4044, SRP4041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h1 | Materiał | d1 | Rodzaj gwintu | w1 | w2 | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272,544 zł - 419,3152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
109.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
33,632 zł - 51,7119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
32,674 zł - 50,2743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal ocynkowana
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
104,774 zł - 161,1913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
143,852 zł - 221,3113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
32,02 zł - 49,2287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
250,195 zł - 384,9423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
128.0
|
Stal ocynkowana
|
M39
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
11,414 zł - 17,5568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal ocynkowana
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
64,302 zł - 98,893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
Stal ocynkowana
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
107,258 zł - 164,9815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
109.0
|
Stal ocynkowana
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
34,983 zł - 53,8466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal ocynkowana
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
260,302 zł - 400,4515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
109.0
|
Stal ocynkowana
|
M30
|
Fine
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
30,713 zł - 47,2247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
36,987 zł - 56,8962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
300,949 zł - 462,9676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
147.0
|
Stal ocynkowana
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
79,507 zł - 122,3311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
10,412 zł - 15,9884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal ocynkowana
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
20,04 zł - 30,8006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
70,489 zł - 108,4338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal ocynkowana
|
M20
|
Fine
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
613,529 zł - 943,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
187.0
|
Stal ocynkowana
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować