Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pierścienie do podnoszenia z uchwytem uchylnym nieobrotowym są wykonane z kutej chromowanej stali molibdenowej. Czarne oksydowane wykończenie gwarantuje ochronę przed korozją. Odchylają się w zakresie 180 pod obciążeniem. Współczynnik konstrukcyjny: 6:1. Certyfikat obróbki termicznej. Pierścienie i korpusy to elementy magnetyczne sprawdzone wg normy ASTM 1444. Śruby znajdują się w komplecie. W celu zapewnienia maksymalnej obciążalności należy użyć mocnych śrub. Nigdy nie przekraczać maksymalnej obciążalności.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość wewnętrzna pierścienia | Wysokość podstawy | Średnica pierścienia | Nośność | Szerokość całkowita | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
20000.0 lbs
9071.8 kg
|
6.189 in
157.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2500.0 lbs
1134 kg
|
3.189 in
81.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
| 10396094 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
2000.0 lbs
907.2 kg
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
12000.0 lbs
5443.1 kg
|
5.252 in
133.4 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
5000.0 lbs
2268 kg
|
3.874 in
98.4 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować